Typ YPS – teilbare Y-Verbinder

Externer teilbare Y-Verbinder

Einteilige asymmetrische Verteiler mit 3 Anschlüssen ermöglichen die Verwwendung von unterschiedlichen Wellrohrgrößen. Diese Verteiler rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • Einteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
yps161608_hf1

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
Teilenummer A B C A B C
YPS080808 08 08 08 7,5 7,5 7,5
YPS080812 08 08 12 7,5 7,5 10
YPS081208 08 12 08 7,5 10 7,5
YPS101010 10 10 10 8,5 8,5 8,5
YPS120808 12 08 08 10 7,5 7,5
YPS120810 12 08 10 10 7,5 8,5
YPS120812 12 08 12 10 7,5 10
YPS121010 12 10 10 10 8,5 8,5
YPS121208 12 12 08 10 10 7,5
YPS121210 12 12 10 10 10 8,5
YPS121212 12 12 12 10 10 10
YPS160812 16 08 12 13 7,5 10
YPS161010 16 10 10 13 8,5 8,5
YPS161208 16 12 08 13 10 7,5
YPS161210 16 12 10 13 10 8,5
YPS161212 16 12 12 13 10 10
YPS161608 16 16 08 13 13 7,5
YPS161610 16 16 10 13 13 8,5
YPS161612 16 16 12 13 13 10
YPS200808 20 08 08 17 7,5 7,5
YPS201208 20 12 08 17 10 7,5
YPS201210 20 12 10 17 10 8,5
YPS201212 20 12 12 17 10 10
YPS201608 20 16 08 17 13 7,5
YPS201612 20 16 12 17 13 10
YPS201616 20 16 16 17 13 13
YPS202008 20 20 08 17 17 7,5
YPS202010 20 20 10 17 17 8,5
YPS202012 20 20 12 17 17 10
YPS202016 20 20 16 17 17 13
YPS252012 25 20 12 22 17 10
YPS252016 25 20 16 22 17 13
YPS252020 25 20 20 22 17 17
YPS252508 25 25 08 22 22 7,5
YPS252510 25 25 10 22 22 8,5
YPS252512 25 25 12 22 22 10
YPS252516 25 25 16 22 22 13
YPS252520 25 25 20 22 22 17
YPS252525 25 25 25 22 22 22
YPS282012 28 20 12 23 17 10
YPS282016 28 20 16 23 17 13
YPS282020 28 20 20 23 17 17
YPS282512 28 25 12 23 22 10
YPS282520 28 25 20 23 22 17
YPS282525 28 25 25 23 22 22
YPS282808 28 28 08 23 23 7,5
YPS282812 28 28 12 23 23 10
YPS282816 28 28 16 23 23 13
YPS282820 28 28 20 23 23 17
YPS282825 28 28 25 23 23 22
YPS282828 28 28 28 23 23 23
YPS322516 32 25 16 29 22 13
YPS322520 32 25 20 29 22 17
YPS322525 32 25 25 29 22 22
YPS322532 32 25 32 29 22 29
YPS323216 32 32 16 29 29 13
YPS323220 32 32 20 29 29 17
YPS323225 32 32 25 29 29 22
YPS323232 32 32 32 29 29 29
YPS403212* 40 32 12 36 29 10
YPS403216* 40 32 16 36 29 13
YPS403225* 40 32 25 36 29 22
YPS403228* 40 32 28 36 29 23
YPS404012* 40 40 12 36 36 10
YPS404016* 40 40 16 36 36 13
YPS404025* 40 40 25 36 36 22
YPS404028* 40 40 28 36 36 23
YPS404032* 40 40 32 36 36 29
YPS404040* 40 40 40 36 36 36
*Die YPS-Verschraubungen Größe 40 sind nicht teilbar. Diese sind zweiteilige Verschraubungen
Select region / language