Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

TempGuard-Sortiment

TempGuard-Sortiment Lösung für hohe Temperaturanforderungen im Automobilbereich

Ausgelegt für Temperaturen bis 200 °C bieten TempGuard-Systeme für den Fahrzeugmarkt eine komplette Kabelschutzlösung für hohe Temperaturen.

Das moderne Motordesign hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Weltweite Richtlinien wie z.B. Euro 6, USA 10 und Tier 4 für schwere geländegängige Nutzfahrzeuge haben die Hersteller dazu verpflichtet, Emissionen zu reduzieren. Diese Reduktionen sowie Änderungen am Motorendesign zur Optimierung von Sicherheit, Lärmentwicklung und Effizienz haben höhere Motortemperaturen zur Folge. Die Automobilindustrie suchte deshalb aktiv nach einer effizienten Komplettlösung zum Schutz von Verkabelungen und Verbindungen an ihren Motoren.

Harnessflex hat auf diese Nachfrage mit der Entwicklung seiner neuen Produktreihe an Wellrohren und Verbindern reagiert, die bei Temperaturen bis 200 °C eingesetzt werden können. Von Beginn an als Komplettsystem konzipiert, besteht die Produktreihe aus speziellem Co-Polyester bzw. Polyamid, das eine dauerhafte Hitze- und Alterungsbeständigkeit sowie Zug- und Schlagfestigkeit zum Schutz wichtiger Verkabelungen bietet. Das System wurde erfolgreich einem langfristigen Wärmealterungstest unterzogen, um eine gleichbleibende Leistung sicherzustellen. 


Merkmale und Vorteile

  • Großer Temperaturbereich (bis zu 200°C) des Wellrohrs und der verbinder – besserer Schutz für Verkabelungen
  • Sehr hohe Flexibilität und Lebensdauer sowie Schutz vor Hitze, Abrieb, Vibration und Fahrzeugflüssigkeiten in sämtlichen Bereichen der Kabelbaumführung
  • Polyamid-Anschlusselemente und Copolyester-Wellrohre für hohe Temperaturen
  • Copolyester-Hochtemperaturwellrohr
  • UL94 V2-zertifizierte Anschlusselemente
  • Die auf Zug- und Schlagfestigkeit geprüften TempGuard-Produkte von Harnessflex erlauben eine zunehmende Nutzung der Komponenten bei höheren Motortemperaturen auf Grund von:
    – dem Einsatz von Turboladern,
    – der gesteigerten Motoreffizienz
    – der gesteigerten Motoreffizienz

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktsortiment

Externe teilbare TempGuard-Verbinder

Verbesserter Kabelschutz für Hochtemperaturverkabelung

Teilbare TempGuard-Verbinder

Verbinder, die Schutz für Inline-Steckverbinder, Schmelzeinsätze, Leistungsschalter und Spleißbereiche bieten

TempGuard-Steckverbinder

Schutz für OEM-Steckverbinder gegen Hochdruckreinigung, erhöhte Kabelbeanspruchung und mechanischen Abrieb.

HTC-Wellrohr

Hochtemperaturwellrohr mit Standardgewicht