Verschraubungen mit Dichtung

Reduziereinsatz

  • Schutzart IP67
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei


    sealing nut
    rsb

    Zulassungen

    • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
    • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
    • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
    Ersatzteile
    Dokumente
    3D Zeichnungen
    Weitere Produkte
    Kontakt
    Stückliste
    Hutmutter TeilenummerR/S-Buchsen TeilenummerVon RohrgrößeBis Rohrgröße
    NCNWNCNW
    CN09-08RSB12-081210087,5
    CN11-08RSB16-081613087,5
    CN11-12RSB16-1216131210,0
    CN16-08RSB20-082017087,5
    CN16-12RSB20-1220171210,0
    CN16-16RSB20-1620171613,0
    CN21-12RSB25-1225221210,0
    CN21-16RSB25-1625221613,0
    CN21-20RSB25-2025222017,0
    CN21-12RSB28-1228231210,0
    CN21-16RSB28-1628231613,0
    CN21-20RSB28-2028232017,0
    CN32-20RSB32-2032292017,0
    CN32-25RSB32-2532292522,0
    CN32-28RSB32-2832292823,0

    PDF Icon   3D CAD Dateien
     
    Select region / language