Typ AB-F90 - Verschraubungen mit Dichtung

90º-Flansch

Schneidringverschraubung mit 90°-Bogen und 4-Loch-Montage. Diese Verschraubungen können mit allen ungeschlitzten Wellrohrausführungen von Harnessflex verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • Schneidringverschraubung mit 90°-Bogen und 4-Loch-Montage. Diese Verschraubungen können mit allen ungeschlitzten Wellrohrausführungen von Harnessflex verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.
  • Die Druckschraube stellt die Belastbarkeit der Montage unter extremer Vibration sicher.
  • Erhältlich mit metrischem, PG-feststehendem Außengewinde, NPT- und PF-Gewinde.
  • Enthält eine Flachdichtung, die eine Abdichtung zwischen der Durchführung oder dem Gewindeloch und der Verschraubung sicherstellt.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Untitled-1

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Hutmutter Dichtungsbuchse Rohrgröße
NC NW
AB32-F90 CN32 SRN29 32 29
AB40-F90 CN36 SRN36 40 36
AB50-F90 CN48 SRN48 50 48
HINWEIS: Flansche, Druckschrauben, Wellrohrdichtungen separat bestellen.
Select region / language