Typ AB - Verschraubung mit Dichtung

90º Bogen

90°-Schneidringverschraubung einschließlich feststehenden oder drehbaren Außengewinden zum Verbinden mit Gewindeeinführungen und -aussparungen. Diese Verbinder können mit allen ungeschlitzten Harnessflex-Wellrohren verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die SRN Wellrohrdichtung schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Die Druckschraube stellt die Belastbarkeit der Montage unter extremer Vibration sicher.
  • Erhältlich mit metrischem, PG-feststehendem Außengewinde, NPT- und PF-Gewinde.
  • Enthält eine Flachdichtung, die eine Abdichtung zwischen der Durchführung oder dem Gewindeloch und der Verschraubung sicherstellt.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
straight fitting

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

Gerade (metrische Ausführungen) - Verschraubungen mit Dichtung

Gerader Körper Teilenummer Hutmutter Dichtungsbuchse Rohrgröße Gewindegröße
NC NW
AB12-M16 CN07 SRN07 10 8,5 M16 x 1,5 mm
AB12-M20 CN07 SRN07 10 8,5 M20 x 1,5 mm
AB12-M16 CN09 SRN09 12 10 M16 x 1,5 mm
AB12-M20 CN09 SRN09 12 10 M20 x 1,5 mm
AB16-M16 CN11 SRN11 16 13 M16 x 1,5 mm
AB16-M20 CN11 SRN11 16 13 M20 x 1,5 mm
AB20-M20 CN16 SRN16 20 17 M20 x 1,5 mm
AB25-M25 CN21 SRN21 25 22 M25 x 1,5 mm
AB25-M25 CN28 SRN28 28 23 M25 x 1,5 mm
AB32-M32 CN32 SRN29 32 29 M32 x 1,5 mm
AB40-M40 CN36 SRN36 40 36 M40 x 1,5 mm
AB50-M50 CN48 SRN48 50 48 M50 x 1,5 mm
HINWEIS: Bogen, Druckschrauben, Wellrohrdichtungen und Flachdichtungen separat bestellen.

Gerade (PG-Ausführung) - Verschraubungen mit Dichtung

Gerader Körper Teilenummer Hutmutter Dichtungsbuchse Rohrgröße Gewindegröße
NC NW
AB12-PG09 CN07 SRN07 10 8,5 PG09
AB12-PG11 CN07 SRN07 10 8,5 PG11
AB12-PG13 CN07 SRN07 10 8,5 PG13.5
AB12-PG09 CN09 SRN09 12 10 PG09
AB12-PG11 CN09 SRN09 12 10 PG11
AB12-PG13 CN09 SRN09 12 10 PG13.5
AB16-PG09 CN11 SRN11 16 13 PG09
AB16-PG11 CN11 SRN11 16 13 PG11
AB16-PG13 CN11 SRN11 16 13 PG13.5
AB20-PG16 CN16 SRN16 20 17 PG16
AB25-PG21 CN21 SRN21 25 22 PG21
AB25-PG21 CN28 SRN28 28 23 PG21
AB32-PG29 CN32 SRN32 32 29 PG29
AB40-PG36 CN36 SRN36 40 36 PG36
AB50-PG48 CN48 SRN48 50 48 PG48
HINWEIS: Bogen, Druckschrauben, Wellrohrdichtungen und Flachdichtungen separat bestellen. Teilenummern für NPT- und PF-Gewinde auf Anfrage erhältlich

Gerade (drehbare metrsche Ausführung) - Verschraubungen mit Dichtung

Gerader Körper Teilenummer Hutmutter Dichtungsbuchse Rohrgröße Gewindegröße
NC NW
ABS12-M16 CN07 SRN07 10 8,5 M16 x 1,5 mm
ABS12-M20 CN07 SRN07 10 8,5 M20 x 1,5 mm
ABS12-M16 CN09 SRN09 12 10 M16 x 1,5 mm
ABS12-M20 CN09 SRN09 12 10 M20 x 1,5 mm
ABS20-M20 CN16 SRN16 20 17 M20 x 1,5 mm
HINWEIS: Bogen, Druckschrauben, Wellrohrdichtungen und Flachdichtungen separat bestellen. Weitere Gewindeoptionen, einschließlich PF, PG, NPT und UNEF verfügbar - kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Select region / language