Typ CGS - Verschraubungen mit Dichtung

Kabelverschraubungen

Gerade Kabelverschraubungen mit Außengewinde zum sicheren Kabelanschluss durch Gewindeeinführungen und -aussparungen.

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die SRN Wellrohrdichtung schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei


    cable gland

    Zulassungen

    • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
    • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
    • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
    Stückliste
    Dokumente
    3D Zeichnungen
    Weitere Produkte
    Kontakt

    Metrische Kabelverschraubung

    Metrisch Teilenr.Metrisches GewindeKabel Außendurchmesser-Bereich
    CGS-M16M16 x 1,5 mm4,0 - 10,0mm
    CGS-M20M20 x 1.5mm6,0 - 12,0mm
    CGS-M25M25 x 1.5mm13,0 - 18,0mm
    CGS-M32M32 x 1.5mm17,0 - 25,0mm
    CGS-M40M40 x 1.5mm24,0 - 32,0mm
    HINWEIS: AD = Außendurchmesser

    PG-Kabelverschraubungen

    PG
    Teilenummer
    PG-GewindeKabel Außendurchmesser-Bereich
    CGS-PG07PG72,0 - 6,5mm
    CGS-PG09PG94,0 - 10,0mm
    CGS-PG11PG116,0 - 12,0mm
    CGS-PG13PG13.56,0 - 12,0mm
    CGS-PG16PG1610,0 - 14,0mm
    CGS-PG21PG2113,0 - 18,0mm
    CGS-PG29PG2917,0 - 25,0mm
    HINWEIS: AD = Außendurchmesser
    Select region / language