Typ MPA - Runde UNEF-Steckverbinder

Fitting mit Dichtung

Gerade Schneidringverschraubungen ermöglichen Verbindungen zwischen runden UNEF-Anschlüssen und Wellrohrsystemen. Diese Verschraubungen können mit allen ungeschlitzten Wellrohrausführungen von Harnessflex verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die SRN Wellrohrdichtung schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
mpa03

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt
Anschlusskörper Teilenummer Hutmutter Dichtungsbuchse Gleitringdichtungsscheibe Rohrgröße Gewindegröße
NC NW
MPA01 CN07 SRN07 SWPG07 10 8,5 5/8”-24 UNEF
MPA01 CN09 SRN09 SWPG07 12 10 5/8”-24 UNEF
MPA03 CN16 SRN16 SWM20 20 17 1”-20 UNEF
MPA04 CN16 SRN16 SWPG16 20 17 13/16”-18 UNEF
MPA08 CN07 SRN07 SWPG09 10 8,5 3/4”-20 UNEF
MPA08 CN09 SRN09 SWPG09 12 10 3/4”-20 UNEF
HINWEIS: Anschlüsse, Druckschrauben, Wellrohrdichtungen und Dichtungsscheiben separat bestellen. Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser technisches Team für weitere Einzelheiten.
Select region / language