Typ SC - Verschraubungen mit Dichtung

Solenoid-Steckverbinder

Gerade Steckverbinder mit Schraubengewinde und Bogen für kreisförmige Solenoiden, Sensoren und Schalter. Diese Verschraubungen können mit allen ungeschlitzten Wellrohrausführungen von Harnessflex verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die SRN Wellrohrdichtung schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
solenoid connector interfaces

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

Bogenverschraubung

Bogenverschraubung TeilenummerGewinde AMutter Farbe
SC-M24-90M24 x 1,0mmSchwarz
SC-M27-90M27 x 1,0mmGrau


Gerade Verschraubung

Gerade Verschraubung TeilenummerGewinde AMutter Farbe
SC-M24-SM24 x 1,0mmSchwarz
SC-M27-SM27 x 1,0mmGrau

Select region / language