Typ TP – T-Verteiler mit Dichtung

Externes T-Stück

Symmetrische Schneidringverschraubung mit 3 Abgängen bietet eine Vielzahl von Wellrohrgrößenkonfigurationen. Diese Verteiler können mit allen ungeschlitzten Wellrohrausführungen von Harnessflex verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die Dichtungsbuchse schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Der Druckschrauben-Federring stellt die Belastbarkeit der Montage unter extremer Vibration sicher.
  • Die interne Form mit gerundetem Profil bewahrt Kabel während der Installation vor Beschädigung.
  • Die integrierte Montagehalterung sorgt für einen sicheren, externen Befestigungspunkt.
  • Entfernbarer Inspektionsdeckel nach IP67
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
tpb20

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt
T-Stück mit Halterung TeilenummerT-Stück ohne Halterung TeilenummerHutmutterDichtungsbuchseRohrgröße
NCNW
ABCABC
TP12CN07SRN071010108,58,58,5
TP12CN09SRN09121212101010
TP16CN11SRN11161616131313
TPB20TP20CN16SRN16202020171717
TPB28TP28CN21SRN21252525222222
TPB28TP28CN28SRN28282828232323
TPB32CN32SRN29323232292929

Select region / language