Typ XP – Verschraubungen mit Dichtung

X-Verteiler

Symmetrische Schneidringverschraubung mit 4 Abgängen bietet eine Vielzahl von Wellrohrgrößenkonfigurationen. Diese Verteiler können mit allen ungeschlitzten Wellrohrausführungen von Harnessflex verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die SRN Wellrohrdichtung schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Die Druckschraube stellt die Belastbarkeit der Montage unter extremer Vibration sicher.
  • Erhältlich mit metrischem, PG-feststehendem Außengewinde, NPT- und PF-Gewinde.
  • Enthält eine Flachdichtung, die eine Abdichtung zwischen der Durchführung oder dem Gewindeloch und der Verschraubung sicherstellt.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
xp20

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Hutmutter Dichtungsbuchse Rohrgröße (NC) Rohrgröße (NW)
A B C D A B C D
XP20 CN16 SRN16 20 20 20 20 17 17 17 17
HINWEIS: X-Verteiler, Druckschrauben, Wellrohrdichtungen separat bestellen.
Select region / language