Harnessflex Wellrohre

Harnessflex bietet ein langjährig erprobtes System für die Enwicklung und Realisierung eines Stecker- und Kabelschutzsystems speziell für Nutzfahrzeuge.

Harnessflex-Produkte werden ständig durch Innovationen weiterentwickelt. Diese werden vom technisch anspruchsvollsten Sektor der Automobilindustrie vorangetrieben und sind so konzipiert, dass sie zusammen ein vollständiges System für den Schutz von Stecker und Leitungen im Nutzfahrzeugbau bilden. Dieses System stellt eine hohe Standzeit und Langlebigkeit sicher.

Mit dem seit Jahrzehnten bewährten VFP-Wellrohrinnenprofil und einer verbesserten UV- und Hitzestabilisierung bieten Harnessflex-Wellrohre im Vergleich zu anderen Produkten eine um 10 - 150 % höhere Lebenserwartung in dynamischen oder vibrierenden Installationssituationen. Dies maximiert die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs bei gleichzeitiger Minimierung von Qualitätskosten.

Vom hochflexiblen CPC-Wellrohr, welches für den Einsatz in hochdynamischen Anwedungen emtwickelt wurde, bis hin zum TempGuard-Sortiment für Hochtemperaturanwendungen, kann Harnessflex eine Lösung für die meisten Anwendungen im globalen Nutzfahrzeugbau bieten.

Harnessflex - das beste Wellrohr für Ihre Anwendungen: 
conduit-image[1]

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Select region / language