DSPP-Wellrohr mit Tiefschnitt

DSPP mit hohem Profil, mittelschwer, modifiziertes Polypropylen

DSPP verfügt über ein hohes Profil zur Beibehaltung der Wellrohrform während des Biegens. Hochprofil-Wellrohre werden in geschlitzter Ausführung geliefert, um eine schnelle Kabelinstallation zu erleichtern.

  • Hohe Flexibilität und Säurebeständigkeit
  • Mittlere Lebensdauer und Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich: -20 ºC bis +90 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +105 °C
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch
  • Schutzart IP40
  • Halogenfrei
DSPP

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
DSPP12 12 10 100 m
DSPP16 16 13 100 m
DSPP20 20 17 100 m
DSPP28 28 23 100 m
DSPP32 32 29 50 m
DSPP40 40 36 25 m


Select region / language