Extraflexibles, leichtes CTPA-Wellrohr

CTPA leicht, Polyamid 6

Für Standardanwendungen ohne besondere Anforderungen an die Schutzart. Geeignet für leichte Kabelbäume.

  • Hohe Flexibilität und Lebensdauer
  • Sehr hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +150 °C
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch (Schwarz), mittel (Orange und Rot)
  • Schutzart IP40 – IP67 (je nach Verschraubung)
  • Verfügbare Farben: 
    Schwarz (BL), Rot (RAL3031) und Orange (RAL2003) 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 HB
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
CTPA08 08 7,5 100 m
CTPA10 10 8,5 100 m
CTPA12 12 10 100 m
CTPA16 16 13 100 m
CTPA20 20 17 100 m
CTPA25 25 22 100 m
CTPA28 28 23 100 m
CTPA32 32 29 50 m
CTPA40 40 36 25 m
CTPA50 50 48 25 m

Bei Bestellung Teilenummer und Rollenlänge angeben, z. B. CTPA08/100m 
Farbe Schwarz ist Standard. Für andere Farben Farbcode hinzufügen, z. B. /OR für orangefarbenes Wellrohr oder /RD für rotes Wellrohr, z. B. CTPA08/OR/100m 
Select region / language