HTC-Hochtemperatur-Wellrohr

HTC Hochtemperatur, modifiziertes Co-Polyester

Dieses Wellrohr wurde für statische und dynamische Anwendungen entwickelt, in denen erhöhte Temperaturen auftreten können.

  • Sehr hohe Flexibilität und Ermüdungsfestigkeit
  • Sehr hohe Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen, sehr hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +175 ºC
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch
  • Schutzart: IP40 (teilbare Standardverbinder) IP67 (Verbinder mit Dichtung)
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer NC NW  A B statisch C Rollenlänge
HTC08 08 7.5 9.8 mm 6.2 mm 20 mm 50 m
HTC10 10 8.5 11.5 mm 8.7 mm 15 mm 50 m
HTC12 12 10 13.0 mm 9.4 mm 25 mm 50 m
HTC16 16 13 16.0 mm 11.0 mm 30 mm 50 m
HTC20 20 17 21.2 mm 16.1 mm 40 mm 50 m
HTC25* 25 22 25.3 mm 21.0 mm 45 mm 50 m
HTC28* 28 23 28.5 mm 22.5 mm 45 mm 50 m
HTC32 32 29 34.5 mm 27.2 mm 55 mm 50 m

*Diese Artikel werden auftragsspezifisch gefertigt und haben eine etwas längere Lieferzeit sowie eine Mindestbestellmenge.
Select region / language