Mittelschweres CPC-Wellrohr

CPC mittelschwer, flammhemmendes Co-Polyester

Mit geringer Rauchentwicklung und Rauchgastoxizität hat das CP-Wellrohr exzellente Eigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen. Es ist daher ideal für Anwendungen an Motor, Karosserie und Fahrgestell. CPC ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Fette, Kraftstoffe und Öle.

  • Hohe Flexibilität und Ermüdungsfestigkeit
  • Sehr hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit bei niedrigen Temperaturen
  • Temperaturbereich: -50 ºC bis +135 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +175 °C
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch
  • Schutzart: IP40 – IP67 (je nach Verschraubung)
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
CPC08 08 7,5 50 m
CPC12 12 10 50 m
CPC16 16 13 50 m
CPC20 20 17 50 m
CPC25 25 22 50 m
CPC28 28 23 50 m
CPC32 32 29 50 m
CPC40 40 36 25 m

Select region / language