Mittelschweres PP-Wellrohr

Polypropylen-Wellrohr

Polypropylen wird vor allem in leichteren Anwendungen eingesetzt, wenn Druckbeständigkeit und geringe Brandgefahr nicht im Vordergrund stehen. Haupteigenschaft dieses Wellrohrs ist die Säurebeständigkeit.

  • Hohe Flexibilität und Säurebeständigkeit
  • Mittlere Lebensdauer und Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich: -20 ºC bis +90 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +105 °C
  • UV-Beständigkeit – hoch
  • Schutzart: IP40 – IP67 (je nach Verschraubung)
  • Halogenfrei
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 HB
Stückliste
Dokumente
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
PP08 08 7,5 100 m
PP10 10 8,5 100 m
PP12 12 10 50 m
PP16 16 13 50 m
PP20 20 17 50 m
PP25 25 22 50 m
PP28 28 23 50 m
PP32 32 29 50 m

Select region / language