Standard-Wellrohr

NC Standardgewicht, Polyamid 6

Das flexible Wellrohr aus Polyamid (PA6) mit Standardgewicht ist ein Standard-Wellrohr, das für den Einsatz bei Kabelbäumen im Fahrzeugbau geeignet ist. Es widersteht extremen Temperaturen und ist beständig gegen Fahrzeugöl und Lösungsmittel. Außerdem ist es extrem robust, äußerst schlagfest und hat eine lange Lebensdauer.

  • Hohe Flexibilität und Lebensdauer
  • Sehr hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +150 °C
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch (Schwarz), mittel (Grau, Orange und Rot)
  • Schutzart IP40, IP67 und IP68 (2 bar 30 min) (je nach Verschraubung)
  • Verfügbare Farben: 
    Schwarz (BL), Grau (RAL7031), Rot (RAL3031) und Orange (RAL2003) 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • ADR zugelassen (Verschraubungen mit Dichtung)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 HB
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
NC06 06 4,5 100 m
NC08 08 7,5 100 m
NC10 10 8,5 100 m
NC12 12 10 100 m
NC16 16 13 100 m
NC20 20 17 50 m
NC25 25 22 50 m
NC28 28 23 50 m
NC30 30 26 50 m
NC32 32 29 50 m
NC40 40 36 25 m
NC50 50 48 25 m


Bei Bestellung Teilenummer und Rollenlänge angeben, z. B. NC06/100m
Farbe Schwarz ist Standard. Für andere Farben Farbcode hinzufügen, z. B. /OR für orangefarbenes Wellrohr oder /RD für rotes Wellrohr, z. B. NC06/OR/100m
Select region / language