NCV-Wellrohr mit Standardgewicht

NCV Standardgewicht, flammhemmendes Polyamid 6

Wird in Anwendungen verwendet, die wiederholtes Biegen in Kombination mit Flammhemmung erforderlich machen.

  • Hohe Flexibilität und Ermüdungsfestigkeit
  • Hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit 
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +170 °C
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch
  • Schutzart: IP40 – IP68 (2 bar 30 min) (je nach Verschraubung)
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • EN 45545-2 HL3
  • NFR 16-101 I2, F2
  • UNI CEI 11170 (LR3/LR4)
  • UL94 V0-klassifiziert
     
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
NCV06 06 4,5 100 m
NCV08 08 7,5 100 m
NCV10 10 8,5 100 m
NCV12 12 10 100 m
NCV16 16 13 100 m
NCV20 20 17 50 m
NCV25 25 22 50 m
NCV28 28 23 50 m
NCV32 32 29 50 m

Select region / language