PKC-Wellrohr mit Standardgewicht

PKC Standardgewicht, Polyketon

Das „Super Low Fire Hazard PKC“ ist ein Wellrohr mit Standardgewicht, das eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und einen hohen Strahlen- und Chemikalienschutz bei extremen Temperaturen bietet.

  • Sehr hohe Flexibilität
  • Sehr hohe Ermüdungs-, Abrieb- und Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich: -60 ºC bis +260 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +300 °C
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch
  • Schutzart: IP40 – IP68 (2 bar 30 min) (je nach Verbinder)
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V0
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
PKC12 12 10 25 m
PKC16 16 13 25 m
PKC20 20 17 25 m
PKC28 28 23 25 m
PKC32 32 29 25 m

Select region / language