Drehbarer C-Ring

Zubehör

Diese Zubehörteile sind mit sämtlichen geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex kompatibel.

Ersetzt die SRN-Dichtung für einen drehbaren Anschluss. Aufgrund der Drehbarkeit können Fittings mit Dichtung in frei drehbare IP40-Fittings für dynamische Anwendungen umgewandelt werden. Die geschlitzte C-Ring-Ausführung sitzt fest in den Wellrohrtälern.


    swivel c ring

    Zulassungen

    • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
    • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
    • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
    Stückliste
    Dokumente
    3D Zeichnungen
    Weitere Produkte
    Kontakt
    TeilenummerRohrgröße
    NCNW
    SC16HX1613
    SC20HX2017
    SC28HX2823
    SC32HX3229
    SC40HX4036
    SC50HX5048
    HINWEIS: Ersetzt die SRN-Dichtung für drehbaren Anschluss
    Select region / language