Endkappe und glatte Kabeldurchführung

Zubehör

Diese Zubehörteile sind mit sämtlichen geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex kompatibel.

  • Glattwandig
  • Bei nicht verwendetem Wellrohr schützt ein einteiliger geschlitzter Einsatz die Kabel, die durch einen teilbaren Verteiler durchgeführt werden, vor Abrieb.


    accessories grp 2

    Zulassungen

    • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
    • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
    • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
    Stückliste
    Dokumente
    3D Zeichnungen
    Weitere Produkte
    Kontakt

    Endkappe

    Part No. From conduit size Outlet dia. Range (mm) Nominal dimensions
    NC NW A B C
    EK03-08 08 7.5 3 19 13 14
    EK05 12 10 5 22 14 17


    Weiche Endkappe

    Teilenummer Rohrgröße
    NC NW
    CES12 12 10
    CES16 16 13
    CES20 20 17
    CES28 28 23
    CES32 32 29
    HINWEIS: Bietet einen glatten Wellrohrausgang ohne Verwendung einer Verschraubung (Kantenschutz).

    Glatte Kabeldurchführung

    Teilenummer Rohrgröße A
    NC NW
    SEG12 12 10 8 mm
    SEG20 20 17 16 mm
    GROM08 08 7,5 8 mm
    GROM12 12 10 12 mm
    HINWEIS: Glattwandig. Bei nicht verwendetem Wellrohr schützt ein einteiliger geschlitzter Einsatz die Kabel, die durch einen teilbaren Verteiler durchgeführt werden, vor Abrieb.
    Select region / language