Gegenmuttern, Flachdichtungen und Wellrohrabschlüsse Zubehör

Zubehör

Diese Zubehörteile sind mit sämtlichen geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex kompatibel.

  • Integrierte Kabelbinderrillen mit doppelten Aufnahmepunkten zur Befestigung am Wellrohr oder Steckverbinder.
  • Eine innenliegende Positionslippe bietet Schutz an der Innenseite während der Kabelinstallation.
  • Bietet Möglichkeit zur Kabelabzweigung in Fällen, in denen keine Dichtungbenötigt wird.


    accessories grp 1

    Zulassungen

    • ADR-Zulassung
    • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
    • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
    • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
    Stückliste
    Dokumente
    3D Zeichnungen
    Weitere Produkte
    Kontakt

    Gegenmutter

    METRISCH Teilenr.Thread sizeAB (A/F)PG TeilenummerGewindegrößeAB (A/F)
    LNP-M16M16 x 1,5 mm7 mm19 mmLNP-PG07PG075 mm19 mm
    LNP-M20M20 x 1.5mm8 mm23 mmLNP-PG09PG095 mm22 mm
    LNP-M25M25 x 1.5mm9 mm28 mmLNP-PG11PG115 mm24 mm
    LNP-M32M32 x 1.5mm9 mm36 mmLNP-PG13PG13.56 mm27 mm
    LNP-M40M40 x 1.5mm10 mm46 mmLNP-PG16PG166 mm30 mm
    LNP-M50M50 x 1.5mm10 mm60 mmLNP-PG21PG217 mm36 mm
    LNP-PG29PG297 mm46 mm
    LNP-PG36PG369 mm56 mm
    LNP-PG48PG489 mm59 mm


    Flachdichtung

    METRISCH Teilenr.GewindeAPG TeilenummerGewindegrößeA
    SWM16M161,5 mmSWPG07PG071,2 mm
    SWM20M201,5 mmSWPG09PG091,2 mm
    SWM25M251,5 mmSWPG11PG111,2 mm
    SWM32M321,5 mmSWPG13PG13.51,2 mm
    SWM40M401,5 mmSWPG16PG161,2 mm
    SWM50M501,5 mmSWPG21PG211,2 mm
    SWPG29PG291,2 mm
    SWPG36PG361,2 mm
    SWPG48PG481,2 mm


    Wellrohrabschluss

    TeilenummerRohrgrößeBereich Auslassdurchmesser
    NCNW
    ESN1212104 - 8 mm
    ESN1616135 - 9 mm
    ESN2020177 - 14 mm
    ESN2525229 - 17 mm
    ESN28282314 - 22 mm
    ESN32322916 - 32 mm
    ESN40403616 - 30 mm

    Select region / language