Rundverbinder mit Abzweigen und Blindstopfen

Zubehör

Einteilige Mehrweg-Abzweigeinsätze bieten Reduktionsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Wellrohrgrößen von einem einzelnen teilbaren Verbinder. Sie können alle geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohre von Harnessflex aufnehmen und mit allen teilbaren Fittings von Harnessflex verwendet werden.

  • Angabe der Wellrohrgröße auf jedem Verteiler
  • Polyamid 66
  • Einstufung: IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei

 

    st31
    blanking plug

    Zulassungen

    • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
    • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
    • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
    Stückliste
    Dokumente
    3D Zeichnungen
    Weitere Produkte
    Kontakt
    TeilenummerRohrgröße
    NCNW
    PCS10108,5
    PCS121210
    PCS161613
    PCS202017
    PCS252522
    PCS323229

    Select region / language