Wellrohrhalter

Zubehör

Einteilige Wellrohrhalter aus Kunststoff bieten sichere Montagepunkte für die Wellrohrsysteme von Harnessflex. Diese Halter rasten über sämtlichen geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein.

  • Klemmung fixiert Wellrohr sicher während der Kabelbaumherstellung.
  • Die Innenrippe verhindert axiale Bewegung des Wellrohrs auch bei geöffnetem Deckel.
  • Der integrierter Deckel bietet in geschlossenem Zustand zusätzliche Sicherheit und kann bei Nichtgebrauch entfernt werden.
  • Die integrierte Aussparung dient Montage mit Sechskantschrauben/-Muttern.
    hcb clip

    Zulassungen

    • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
    • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
    • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
    Stückliste
    Dokumente
    3D Zeichnungen
    Verwandte Produkte
    Kontakt
    TeilenummerRohrgrößeGröße der BefestigungsaussparungGröße der Senkbohrung
    NCNW
    HCB08087,54 mm8 mm
    HCB1212104 mm8 mm
    HCB1616135 mm9 mm
    HCB2020176 mm10 mm
    HCB2828236 mm10 mm
    HCB3232296 mm10 mm
    HCB4040366 mm10 mm
    HCB5050486 mm10 m

    Select region / language