Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produkt-Neuigkeiten in der virtuellen PMA-Ausstellung

Seite anzeigen in:



Melden Sie sich jetzt für die virtuellen PMA-Veranstaltung an!

Hallo und willkommen zu dieser virtuellen PMA-Veranstaltung.
 
Aufgrund der weltweit enormen Auswirkungen von COVID-19 können wir Sie dieses Jahr auf der InnoTrans in Berlin nicht persönlich treffen.
 

Die aktuelle Situation kann PMA dennoch nicht davon abhalten, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Unsere neuesten Innovationen und Kabelschutz-Lösungen werden wir Ihnen in Online-Seminaren vermitteln - Live präsentiert und mit der Möglichkeit, in Echtzeit mit dem PMA-Team zu sprechen und Fragen zu stellen.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Registrieren Sie sich gleich hier für alle Online-Seminare, die Sie interessieren und Sie erhalten Ihren persönlichen Zugangscode. 

Technische Anforderungen: Microsoft Teams, Lautsprecher oder Headset

 

Jetzt anmelden:

Dienstag, 22. September 2020, 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (jeweils 30 Minuten)

Ideale Führung und Halterung von Wellrohren und Kabeln - multifunktionale Halter für Kabelschutzsysteme
Referenten: Sabine Schuler und Firdes Arikan
Sprache: Englisch

Mittwoch, 23. September 2020, 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (jeweils 30 Minuten)

Mehrschicht-Technologie für Kabelschutzsysteme, Anwendungsschwerpunkt sehr hohe Schlagfestigkeit bei niedrigen Temperaturen - Wellrohrtyp XVCSF
Referenten: Heinz Seedorf und Hanspeter Trümpi
Sprache: Englisch

Donnerstag, 24. September 2020, 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (jeweils 30 Minuten)

Kabelschutzsysteme mit EMV-Schutzfunktion: Theorie und bewährte Praxis am Beispiel Kat7-Verkabelung bei der Deutschen Bahn (DB).
Referenten: Philip Allington und Holger Quest
Sprache: Englisch

Freitag, 25. September 2020, 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (jeweils 30 Minuten)

Fallstricke bei praktischen Messungen - Dichtigkeitstests unter dynamischen Bedingungen, Testverfahren und Klassifizierungsberichte EN 45545-2 HL3, Systemansatz.
Referenten: Erich Stünzi und Hanspeter Trümpi
Sprache: Englisch

 

Highlights



Kontakt

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
PMA Kabelschutzsysteme

Robert-Bosch-Straße 7
97437 Haßfurt
Deutschland

Tel.: +49 9521 957710
pma-de.info@de.abb.com
www.pma-de.com

 

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds