PMA TRUST™ modulares Haltersystem für Wellrohre und Kabel

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
PMA TRUST  Webinar french 1183px

PMA TRUST™ Webinar vom 7. Dezember 2021

PMA TRUST™ ist die neue Generation des modularen Haltersystems für Wellrohre und Kabel, das den Stand der Technik für Anwendungen in Schienenfahrzeugen in Bezug auf Montagefreundlichkeit, Flexibilität, Gewicht, Stabilität und Kompaktheit neu definiert. Das neue modulare Haltersystem bietet völlige Flexibilität in Bezug auf die Montage und erfüllt alle Arten von Montageanforderungen. Jedes Element kann verschiedene Kombinationen von Wellrohren und Kabeln in verschiedenen und unterschiedlichen Größen aufnehmen, so dass die Leitungsführung unabhängig von ihrer Komplexität einfach ist.


Ihre wichtigsten Vorteile mit PMA TRUST™

  • Geringes Gewicht, kompakte Bauweise, hohe Schlagfestigkeit
  • Schnelle Montage, Einhandmontage möglich
  • Wellrohr-Drehung möglich, wodurch Torsion verhindert wird
  • Reduziereinsätze für Wellrohre kleinerer Größe

 

Slavko Markovic, Application Engineer ABB Installation Products und Sabine Schuler, Product Manager ABB Installation Products, präsentieren die neue Generation des modularen Haltersystem PMA TRUST™ für Wellrohre und Kabel in der Bahnindustrie.

Mehr über PMA TRUST™ und die PMA Kabelschutzsysteme im Bahnbereich


Contact us

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
PMA Kabelschutzsysteme


Robert-Bosch-Strasse 7
DE-97437 Hassfurt
Tel: +49 / 95 21 / 9 57 71-0
Fax: +49 /95 21/9 57 71-11

pma-de.info@de.abb.com
abb.de/kabelschutz

 
Select region / language