PMA KIT-SPIRAL

Zum zusätzlichen Schutz von Kabel im Bereich des Erdaustrittes

Das KIT-SPIRAL bietet einen erhöhten mechanischen Schutz im Bereich des Erdaustrittes, um mögliche Beschädigungen des Wellrohres beim Rückschnitt der Vegetation zu vermeiden. Es ist somit die ideale Ergänzung zum KIT-KHK.

Der spiralförmige Kabelschutz ist speziell für hohe mechanische Beanspruchungen ausgelegt und verstärkt das vorhandene Wellrohr in kritischen Bereichen. Das Kit besteht aus einem gelben und einem schwarzen Spiralschlauch.

Bei einer nachträglichen Installation werden diese nacheinander durch Aufwickeln auf dem Wellrohr installiert. Bei einer Erstinstallation können die beiden Spiralen einfach auf das Wellrohr aufgeschoben werden. Durch die gegenläufige Wicklung der Spiralen wird eine hohe Überdeckung auch in Biegungen erreicht. Außerdem bietet es einen zusätzlichen UV-Schutz. Durch die gelbe Signalfarbe des inneren Spiralschlauches ist eine Beschädigung der Installation leicht erkennbar.


Das KIT-SPIRAL hat folgenden Lieferumfang: 

  • 1x Spiralschlauch gelb (Spiral-PE-56XY.0.7)
  • 1x Spiralschlauch schwarz (Spiral-PE-70B.0.7)
  • 2x Schelle NW 56 (BGG2-56)
  • 2x Schelle NW 70 (BGG2-70/01)

Technische Mitteilung DB: TM2009-08 I.NVT 4 (E)
Kabelschutz für Hochspannungskabel an Winkel- und Flachmast, Zeichnung 3 Ebs 09.50.26, Änderung 02

Links

Select region / language