Umfassende Lösungen für leichte Schienenfahrzeuge
Schienenfahrzeuge mit niedrigeren Geschwindigkeiten wie Strassenbahnen, U-Bahnen oder Einschienenbahnen (Monorails) sind Investitionsgüter, die im Hinblick auf Kosteneffizienz geplant und ausgelegt werden müssen. Dabei spielen Aspekte wie Wartungskosten und der Einsatz von Personal eine wichtige Rolle.
Als führender Hersteller von Kabelschutzsystemen in hoher Qualität seit 1975 kennen wir die Bedürfnisse unserer Kunden genau. Die Produkte unseres umfassenden Standardsortiments lassen sich einfach montieren und warten. Rohre und Verschraubungen von PMA bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für leichte Schienenfahrzeuge, was die Anschaffungs- und die Betriebskosten anbelangt. Weitere wichtige Vorteile sind eine hohe mechanische Festigkeit sowie eine Brandschutzzertifizierung bis zur Kategorie HL3 int. nach EN 45545-2.
Ihre Vorteile:
- Umfassende Lösungen
- Hohe mechanische Festigkeit
- Brandschutz nach EN 45545-2
- Einfache Montage
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis