Einteilig, mit Sicherheitsdeckel. Ideal für den Maschinenbau sowie die Installations- und Bauindustrie.
Eigenschaften
- Hergestellt aus 50% recyceltem Material auf Basis von Polyamid 6
- Niedriger CO²-Fußabdruck
- Einteilige Konstruktion
- Sehr hohe Schlagfestigkeit
- Optimale axiale Zugentlastung durch integrierte Rippe
- Geeignet für Überkopf-Installationen durch Sicherheitsdeckel
- Hohe Haltekräfte
- Schnelle Montage durch Einlochbefestigung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Passend für beide Wellrohrprofile - fein (T) und grob (G)
Kompatibel mit:
- PMA EcoGuard Wellrohren
- PMAFLEX Pro Wellrohren
- PMAFLEX Mehrschicht Wellrohren
- PMAFLEX Wellrohren
- PMA Smart Line Wellrohren