PMA-Roxtec-Lösung

Ein komplettes Wanddurchführungssystem mit Brandabschottung

Diese PMA-Lösung ist für den Einsatz in Kombination mit dem Roxtec-Wandsystemen konzipiert. Die PMA- und Roxtec-Komponenten bilden zusammen ein komplettes Wanddurchführungssystem für Kabel und Drähte. Mit dem Kabelschutzsystem wird ein Brandschutz über Einstufung E30 nach EN 45545-3 erreicht und gleichzeitig ist ein Schutz gegen alle mechanischen und umweltbedingten Einflüsse gegeben.

Das Roxtec-Dichtmodul RM PPS ist eine kundenspezifische Lösung, die auftragsbezogen gefertigt wird. Mit einem 30-mm oder 60-mm-PMA-Adapter lässt es sich für eine Vielzahl von Anwendungen zur Abdichtung von PMA-Wellrohren unterschiedlicher Größen problemlos anpassen und erzielt die Einstufung E60 nach EN 45545- 3. Das in den PMA-Adapter eingelegte intumeszierende Material dehnt sich bei Hitze aus und schottet die Wanddurchführungen ab. Die einfach zu montierende Lösung reduziert durch ihre kompakte Größe das Gewicht der Gesamtlösung.

Der Rotex-Rundrahmen RS PPS/S wird zur Abdichtung von Wanddurchführungen eingesetzt. In Kombination mit PMA-Wellrohren ist er für unterschiedlichsten Wand- und Bodenkonstruktionen zugelassen und erzielt eine Einstufung von E60 nach EN 45545-3. Im Brandfall schottet er die Wanddurchführung wirksam gegen Rauchgase und Flammen ab.

Für die Verbindung mit PMA-Wellrohren können auf beiden Seiten des Adapters PMA, PMAFIX-Pro oder PMAFIX-Anschlusskomponenten montiert werden (XPCS, XPCSF, VAM, VAML). Die Komponenten sind einfach zu montieren und erreichen bei Wand-,Dach- und Bodeninstallationen einen Brandschutz bis zu E30, geprüft nach EN 45545-3.
Select region / language