Feuerfeste PMA-Verschraubung mit Zugentlastung

PMA hat eine Lösung speziell für die zur Verbindung von Waggons und Lokomotiven eingesetzten Wagenübergangskabel entwickelt:

Die PMA-Verschraubungen NVNZ und NKNZ, die dank der Kombination mit einer feuerfesten Pflitsch Zugentlastung im Brandfall Schutz vor Flammen, Hitze und Rauchgase bieten.

Die Demontage ist nur mithilfe eines Schraubenziehers möglich, um unbefugtes oder versehentliches Öffnen zu verhindern. Dank der höchst zuverlässigen Einstoßmontage lassen sich die Komponenten einfach montieren, erreichen einen Brandschutz für bis zu 15 Minuten nach EN 45545-3 und bieten eine hervorragende Wellrohr-Ausreißfestigkeit.

Für einen E15-Raumabschluss nach EN 45545-3 können auf beiden Seiten des Adapters PMAFIX-Pro-NKNZ- oder PMAFIX-NVNZ-Anschlusskomponenten montiert und mit den nach EN 45545-2 geprüften PMA-Wellrohren (XPCS, XPCSF, VAM, VAML) verbunden werden.

Select region / language