PMA Systemhalter für die Fixierung von PMA Wellrohren an Roboterarmen
Einfach zu installierende und auszutauschender Systemhalter für die Montage von PMA Wellrohren. Die Befestigung entlang des Roboterarms kann variabel mit Klettband und/oder Kabelbindern (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen. Die 360°-Schwenkbarkeit des BCCH-Halters sorgt für Flexibilität und reduziert die mechanische Belastung. Der Neigungswinkel des Halters beträgt 10° in jede Richtung.