Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語

EOA - CobotClamp

PMA CobotClamp für die Befestigung des PMA Kits CobotProtect™ an Achse 6 eines kollaborativen Roboters.

Die PMA CobotClamp wurde speziell für kollaborative Roboter (Cobots) entwickelt, um das PMA CobotProtect™ – CobotKit und CobotKit+ sicher am Ende des Roboterarms (6. Achse) zu befestigen. Sie besteht aus Edelstahl und kann entweder mit dem BFH-0 oder dem BSH-R Systemhalter montiert werden. Das ISO-konforme Design (ISO 9409-1:2004) gewährleistet eine einfache Installation und Kompatibilität mit Cobot-Modellen unterschiedlicher Traglasten und Reichweiten.

Der BSH-R Systemhalter ist separat erhältlich, der BFH-0-Halter ist ebenfalls separat erhältlich oder als Teil des PMA CobotProtect™ – CobotKit & CobotKit+. 

cobotclamp_396px

 

Downloads und Links

 

Weitere Lösungen

Select region / language