F.CK Abschirmgeflecht

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Feinste verzinnte Kupferlitzen
Geliefert auf Trägerschlauch
Bedeckungsgrad: > 90%

 

 

Eigenschaften
• Typische Schirmwerte: 65 – 75 dB bei 100 MHz
• Dank des formgebenden Trägerschlauches:
  Kein Zusammenfalten des Geflechtes, einfachere Verarbeitung und Installation
• Temperaturbereich: –65 °C bis +150 °C

FCK Screening braid_396px width
Select region / language