F.HY Hybrid-Abschirmgeflecht

sehr flexibel, leicht

Feinste verzinnte Kupferlitzen gemischt mit Polyester-Monofil
Bedeckungsgrad: > 95%


Eigenschaften
• 
Typische Schirmwerte: 45 – 67 dB
• Sehr hohe Flexibilität, für dynamische Anwendungen
• Hervorragender Abrieb- und Vibrationsschutz
• Halogenfrei
• Farbe: Metall/rot
• Temperaturbereich: –40 °C bis +150 °C

Select region / language