EMVFIX Pro - NKEZ-M-T/B Verschraubung

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

gerade mit Zugentlastung, IP69, metrisches Metallgewinde

EMV-Verschraubung mit Zugentlastung, ausgestattet mit dem Pflitsch UNI Dicht TRI-System und T80-Dichteinsatz, HL3-zertifiziert gemäß EN 45545-2. Ideal für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und im Maschinenbau. 

Eigenschaften:

  • Pflitsch EMV UNI DICHT TRI-Feder-System
  • Geeignet für geschirmte Kabel
  • Integrierte Zugentlastung
  • Hohe Schlagfestigkeit, selbst bei extrem niedrigen Temperaturen
  • Einfach Push-in Montage - ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Installation
  • Hohe Auszugsfestigkeit zwischen Wellrohr und Verschraubung
  • Kompatibel mit beiden Wellrohrprofilen: fein (T) und grob (G)


Schutzart:

  • IP66, IP68 und IP69 gemäß EN/IEC 60529
  • Zuverlässiger Schutz, auch bei dauerhafter Bewegung des Systems
  • IP68 geprüft bis 10 bar (Kabelseitig)


Material:

  • Basisgehäuse: Hochwertiges, speziell modifiziertes Polyamid 6
  • Verriegelungs- und Dichtungselement: Modifiziertes Polyamid 6 und vernetzter Polyester-Elastomer
  • Gewinde: Vernickeltes Messing
  • Dichtungseinsatz: TPE T80, EN45545-2 HL3
EMCFIX_NKEZ_M_3combi_96px

Downloads und Links

 

Weitere Lösungen

Select region / language