gerade mit Zugentlastung, IP68 + IP69, metrisches Metallgewinde
Zuverlässige EMV-Lösung für den Einsatz im Bahn- und Maschinenbau
Eigenschaften:
• Pflitsch EMV UNI DICHT mit Konus
• Hohe Schlagfestigkeit
• Vibrationssichere Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren
• Geeignet für die meisten gängigen geschirmten Kabel
Schutzart:
• IP68 und IP69 gemäß EN/IEC 60529
• Zuverlässiger Schutz, auch bei dauerhafter Bewegung des Systems
• IP68 geprüft bis 10 bar (Kabelseitig)
Material:
• Basisgehäuse: Hochwertiges, speziell modifiziertes Polyamid 6
• Gewinde: Vernickeltes Messing
• Dichtungseinsatz: TPE-V