gerade mit Zugentlastung, IP68, metrisches Metallgewinde
EMV-Verschraubung mit Zugentlastung, ausgestattet mit dem Pflitsch UNI Dicht TRI-System und T80-Dichteinsatz, HL3-zertifiziert gemäß EN 45545-2. Ideal für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und im Maschinenbau.
Eigenschaften:
- Pflitsch EMV UNI DICHT TRI-Feder-System
- Geeignet für geschirmte Kabel
- Integrierte Zugentlastung
- Hohe Schlagfestigkeit
- Vibrationssichere Verbindung zu PMAFLEX Wellrohren
- Hohe Auszugsfestigkeit
- Kompatibel mit beiden Wellrohrprofilen: fein (T) und grob (G)
Schutzart:
- IP66, IP68 und IP69 nach EN/IEC 60529
- IP68: bis zu 10 bar (Kabelseitig)
- IP69: 100 bar mit Wasserprallschutz (WPS-Ring)
Material:
- Basisgehäuse: Hochwertiges, speziell modifiziertes Polyamid 6
- Gewinde:Vernickeltes Messing
- Dichtungseinsatz: TPE T80, EN45545-2 HL3