MAVI Winkeladapter

Spezial 45° Winkeladapter, metrisches Gewinde


Wo eine spezielle Abgangsrichtung der Kabel erforderlich ist
In Verbindung mit PMA-Verschraubungen, insbesondere Zugentlastungs-Verschraubungen VNZ
Ermöglicht unterschiedliche Positionierungen:
  – Mit Gegenmutter hinter dem Durchgangsloch
  – In Gewindebohrungen (Gegenmutter auf der MAVI-Seite zur Positionierung)
  – Mit SCA-Positionsadapter


Material + Eigenschaften
• Aluminium vernickelt (andere Materialien wie z.B.
  Edelstahl oder Messing vernickelt auf Anfrage möglich)
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• IP68 statisch / IP67 dynamisch
• Temperaturbereich: –60 °C bis +105 °C

Select region / language