MAVIK Positionierbarer Winkeladapter

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
Positionierbarer 45° Winkeladapter, metrisches Gewinde

Wo eine spez. Abgangsrichtung der Kabel erforderlich ist
In Verbindung mit PMA-Verschraubungen, insbesondere Zugentlastungs-Verschraubungen VNZ
Die Kontermutter ermöglicht eine exakte Einstellung der Abgangsrichtung in einer bestehenden Gewindebohrung


Material + Eigenschaften
• Adapter aus Aluminium vernickelt (andere Materialien wie z.B. Edelstahl oder 
  Messing vernickelt auf Anfrage möglich), Kontermutter aus Messing vernickelt
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• IP68 statisch / IP67 dynamisch
• Temperaturbereich: –60 °C bis +105 °C

MAVIK adapter_396px width
Select region / language