MPNK Metallverschraubung für PMA-Wellrohre

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
metrisches Gewinde

Für Hochtemperatur-Anwendungen
Im Schienenfahrzeugbau



Material + Eigenschaften
• Messing vernickelt, Dichtungen aus Silikon
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• IP68 statisch / IP67 dynamisch
• Temperaturbereich: 
  –60 °C bis +260 °C (in statischen Anwendungen)
  –45 °C bis +260 °C (in dynamischen Anwendungen

MPNK_396px width
Select region / language