SCA Positionsadapter

PG Metallgewinde

Ermöglicht die einfache Positionierung von Winkel-Verschaubungen mit Metallgewinde
In Verbindung mit PMA-Verschraubungen mit Metall-Gewinde (Metrisch: Metall-Langgewinde)


Material + Eigenschaften
• Messing galvanisch vernickelt
• Hohes Feststellmoment
• Mit Gewindekantenschutz
• IP68 und IP69K
• Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C

Select region / language