SWA Drehadapter

mit Spezial-Dichtung, PG Metallgewinde

Ermöglicht eine Drehbewegung oder gelegentliche Auslenkung von PMA-Verschraubungen im Betrieb
In Verbindung mit PMA-Verschraubungen mit Metall-Gewinde



Material + Eigenschaften
• Messing galvanisch vernickelt
• Mit Gewindekantenschutz
• IP68 und IP69K
• Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C

Select region / language