CUS Wellrohr

sehr flexibel, mittelschwer (UL Listed)


Für die Maschinenbau- und Installationsindustrie
Für Elektroinstallationen, insbesondere auf dem US-Markt
Kostengünstige Lösung für Anforderungen nach UL 1660 (UL Listing)


Material + Eigenschaften
• Speziell modifiziertes Polyamid 6
• Gute Biegbarkeit und Biegewechselfestigkeit
• Sehr gute mechanische Eigenschaften, auch bei tiefen Temperaturen und Trockenheit
• Selbstverlöschend nach UL 94 V2
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C

Select region / language