CYL Wellrohr

sehr flexibel, mittelschwer
 


Für den Maschinen- und Apparatebau
Für statische und leicht dynamische Anwendungen

Material + Eigenschaften
• Speziell formuliertes Polyamid 6
• Sehr gute Biegbarkeit und gute Biegewechselfestigkeit
• Gute mechanische Eigenschaften auch bei tiefen Temperaturen und Trockenheit
• Selbstverlöschend nach UL 94 V2
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C

Select region / language