JXPCSF Überextrudiertes Wellrohr

flexibel, schwer

Das überextrudierte PMA® JXPCSF Wellrohr mit orangefarbener Innenschicht eignet sich für dynamische oder statische Außenanwendungen in Schienenfahrzeugen: Dachinstallationen, zwischen Waggons und Anwendungen in Drehgestellen. Durch seine glatte Außenschicht wird die Eisbildung auf dem Wellrohr verhindert.

Material
 
Wellrohrhochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 12
 
Überextrusionhochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 12

Eigenschaften
• Glatte Außenschicht verhindert die Ansammlung von Eis
• Leicht zu reinigen
• Hochflexibel
 Selbstverlöschend
 Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Reinigungsmittel

Temperaturbereich:
 - 50°C ... +95°C dauerhaft, +150°C kurzzeitig

Spezifikation:
  EN 45545-2 HL3 (R22 & R23)

Select region / language