PCL Wellrohr

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
sehr flexibel, mittelschwer


Für den Maschinen- / Apparatebau und in der Fahrzeugindustrie
Für statische und leicht dynamische Anwendungen

Material + Eigenschaften
• Speziell modifiziertes Polyamid 6
• Sehr gute Biegbarkeit und gute Biegewechselfestigkeit
• Sehr gute mechanische Eigenschaften auch bei tiefen 
  Temperaturen und Trockenheit
• Sehr gute Langzeiteigenschaften
• Selbstverlöschend nach UL 94 V2
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –50 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C

PCL_PCSL_VOH_396x297
Select region / language