hochflexibel, mittelschwer/schwer
Für Anwendungen bei hohen und sehr tiefen Temperaturen
Für dynamische Anwendungens
Material + Eigenschaften
• Speziell formuliertes Polyamid-Elastomer
• Hervorragende Flexibilität bei hoher Scheitellast
• Extrem gute Schlagzähigkeit bei sehr tiefen Temperaturen
• Erhöhter Temperaturbereich gegenüber Standard-Polyamiden
• Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –50 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +180 °C