sehr flexibel, mittelschwer
Für höchste Anforderungen an den Brandschutz und die Fahrgastsicherheit
Hervorragende Brandschutzeigenschaften nach BS 6853 1a (Innenanwendungen)
Material + Eigenschaften
• Speziell modifiziertes Polypropylen
• Sehr gute Biegbarkeit und gute Biegewechselfestigkeit
• Halogen- und cadmiumfrei, RoHS- und REACH-konform
• Temperaturbereich: –25 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +120 °C