PUS Wellrohr

sehr flexibel, schwer (UL Listed)


Für Langzeit-Aussenanwendungen mit Zulassung nach UL 1660 (UL Listing)
Für dynamische Anwendungen


Material + Eigenschaften
• Speziell modifiziertes Polyamid 12
• Sehr gute Biegewechselfestigkeit
• Sehr gute mechanische Festigkeit bei tiefen Temperaturen
• Höchste UV- und Witterungsbeständigkeit
• Selbstverlöschend, nach UL 94 V2
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –50 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +150 °C

Select region / language